Опубликуйте свои продукты
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
    Ferrari BK

    Via Postumia® 8,2cm - paving system

    Architectural interlocking concrete paving system for pedestrian and medium traffic loads area. The system is composed by 4 elements that could be assembled together. (Pavimentazione autobloccante architettonica per aree pedonali e a traffico medio. Il sistema è composto da 4 elementi modulari che possono essere assemblati assieme).
    Cпецификация
    • -
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvia-postumia-82
    • Тип продукцииOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Группа продукцииHigh traffic loads (Traffico pesante)
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2017-09-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)82
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалБетон
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мощение плиткой и камнями
    • Классификация IFCПоверхность
    • Название по ССКПУ ООНPaving blocks
    • Код ССКПУ ООН30171701
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_60_19
    • Описание Uniclass 2015Concrete pavers
    • Код CSI MasterFormat 201432 14 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interlocking Precast Concrete Unit Paving
    • Номер OmniClass23-11 21 17 11 15
    • Наименование OmniClassInterlocking Precast Concrete Pavers

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Австрия
    Алжир
    Албания
    Ливия
    Босния и Герцеговина
    Марокко
    Испания
    Тунис
    Италия
    Словения
    Франция
    Хорватия
    Черногория
    Швейцария