Опубликуйте свои продукты
Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system
    Ferrari BK

    Xload® - paving system

    Interlocking concrete paving system for roads, dockyards and high traffic loads area. The system is composed by 1 cross shape element, with special Einstein® spacers that improve the interlocking capacity of the paving system. (Pavimentazione autobloccante per applicazioni stradali, piazzali di carico e aree a traffico pesante. Il sistema è composto da un elemento a croce, dotato di distanziali speciali Einstein® in grado di aumentare l'autobloccanza della pavimentazione).
    Cпецификация
    • -
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаxload
    • Тип продукцииOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Группа продукцииHigh traffic loads (Traffico pesante)
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалБетон
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мощение плиткой и камнями
    • Классификация IFCПоверхность
    • Название по ССКПУ ООНPaving blocks
    • Код ССКПУ ООН30171701
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_60_19
    • Описание Uniclass 2015Concrete pavers
    • Код CSI MasterFormat 201432 14 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interlocking Precast Concrete Unit Paving
    • Номер OmniClass23-11 21 17 11 15
    • Наименование OmniClassInterlocking Precast Concrete Pavers

    Доступно в регионах:

    Европа Африка