Опубликуйте свои продукты
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard
    FINBIN / Lehtovuori

    FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard

    FINBIN FiPo bike stand functions as a stylish bicycle frame locking stand for two bicycles. It can also be used as a light bollard. 

    FiPo can be installed straight onto the surface or under the pavement with the flange. It is also possible to install with a under the ground post which is then concreted to place. Ask more from our customer service!


    Cпецификация
    • Dimensions (mm)
      - Height 1000 mm
      - Width / depth 80/80 mm (flange 180/180 mm)

      Material
      Powder coated galvanized steel

      Standard colours
      RAL7024 / 9005 / Finbin Black 1945 (metallic black) / ask other colours from our customer service

      Designed and manufactured in Finland.

      Manufacturer: Lehtovuori Oy / FINBIN


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfipo-bicycle-stand-bollard
    • Тип продукцииBicycle parking
    • Группа продукцииBicycle parking
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Номер OmniClass23-11 29 11
    • Наименование OmniClassBicycle Racks and Shelters

    Доступно в регионах:

    Европа