Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
finjabetong/products/ce53ce06-275f-4c3f-b31a-7e5475aba7a2
Главная страница
Категории
Строительные материалы
Другое
Prefabricated element of foundation-I
Недоступно в Соединенные Штаты
Finja Betong AB
Отслеживать
Prefabricated element of foundation-I
I-element with brushed fiber concrete on the surface is used in new production and additional insulation of foundations.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Length: 1200 mm Thickness: 70 and 100 mm, Height: 300, 400, 500 and 600 mm
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
I-element
Тип продукции
Element of foundation and Foam insulation board
Группа продукции
Insulated prefabricated element of foundation
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2020-02-06
Номер версии
1
Ширина (мм)
1200
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.finja.se/produkter/grund-cellplast/i-element?id=64103002
Инструкции по монтажу
https://www.finja.se/storage/ma/445d1119505747e69561c385f12097d5/b5e355614f9243cfa3c11b7fc35334d7/pdf/1411546C7A9EE3EEA1A534B52843AB0E866B62AE/I-element_AA_sv.pdf
Техническое описание
https://www.finja.se/storage/ma/2bf88229ef5a4aa8afee34a9185a44db/e3d58c21d12a4196803784782e1a046a/pdf/B4FC044E99B1F615ADBAF44D8867D4FB64A8FEF4/I-element_PB_sv.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Пенополистерол (EPS)
Вспомогательный материал
Гипс
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Швеция
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительные материалы - Other
Классификация IFC
Строительный элемент
Код ETIM
EG020500
Название ETIM
Building - insulation material
Название по ССКПУ ООН
Thermal insulation
Код ССКПУ ООН
301415
Код Uniclass 2015
Pr_25_31_48_28
Описание Uniclass 2015
Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
Код CSI MasterFormat 2014
07 00 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Thermal and Moisture Protection
Номер OmniClass
23-13 25 19
Наименование OmniClass
Thermal Insulation
Код CSI UniFormat II
A10
Заголовок CSI UniFormat II
FOUNDATIONS
Доступно в регионах:
Европа
Норвегия
Швеция
Похожие продукты
Schluter Systems
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
Загрузить
Klimas Wkręt-Met
WKCS - Countersunk head construction screw
4.0
(
12
)
Загрузить
Schluter Systems
RENO-TK Edge-protection profile with minimum reveal for sloped transitions
Загрузить
VERSATEX
XCEED Siding by VERSATEX
Загрузить
Klimas Wkręt-Met
WB6 - Self-tapping screw for fixing steel sheets to concrete and timber
Загрузить
Klimas Wkręt-Met
WPCV - Screw without ribs for circumferential fittings, PH
Загрузить