Опубликуйте свои продукты
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
    Finsa

    Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.

    Fibracolour TEX EZ is a new range of decorative boards developed from our Fibracolour EZ, providing different textures embossed on its surface. This feature enhances its decorative qualities and, in combination with lacquers or varnishes, the possibilities of customization are unlimited.
    Cпецификация
    • Fibracolour TEX EZ is a new range of decorative boards developed from our Fibracolour EZ, providing different textures embossed on its surface. This feature enhances its decorative qualities and, in combination with lacquers or varnishes, the possibilities of customization are unlimited.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFibracolour-tex-ez
    • Тип продукцииFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Группа продукцииFibracolour
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2800
    • Ширина (мм)1045
    • Глубина (мм)19
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДВП средней плотности
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)81
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНWood sheathing or sheets
    • Код ССКПУ ООН30103604
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
    • Описание Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
    • Код CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Номер OmniClass23-15 15 15 17
    • Наименование OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes