Опубликуйте свои продукты
Pro Base unit 350
Finsa

Pro Base unit 350

4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)
Kitchen base cabinet, to sit on the floor, in 580 mm depth. Available in 700 mm or 800 mm height and 350 mm width. Base carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft, including one shelf. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Bae unit designed to be completed with one or two hinged paneled doors
Cпецификация
  • Kitchen base cabinet built with FINSA PRO range carcasses, in 580 mm depth. Available in 700 mm or 800 mm height and 350 mm width. Base carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft, including one shelf. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Base unit designed to be completed with one or two hinged paneled doors
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFinsa-cabinets-pro-base-unit-350
  • Тип продукцииFinsa Process - Kitchen cabinets
  • Группа продукцииPRO range
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-16
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)350
  • Глубина (мм)580
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Вспомогательный материалМеламин
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 17 11
  • Наименование OmniClassCasework Component Cabinets
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа
Испания
Португалия

Похожие продукты

3.8 из 5 звезд 3.8 (6)
4.5 из 5 звезд 4.5 (19)
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)