Опубликуйте свои продукты
Fibracolour EZ : Coloured MDF
Fibracolour EZ : Coloured MDF
Fibracolour EZ : Coloured MDF
    Finsa

    Fibracolour EZ : Coloured MDF

    FINSA’s Fibracolour Range is composed of decorative boards made of wood fibers (MDF) colored throughout. This proposal includes the Black and Gray Fibracolour,
    and the latest releases in Yellow, Blue, Red and Anthracite.

    Cпецификация
    • FINSA’s Fibracolour Range is composed of decorative boards made of wood fibers (MDF) colored throughout. This proposal includes the Black and Gray Fibracolour,
      and the latest releases in Yellow, Blue, Red and Anthracite.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFibracolour-ez
    • Тип продукцииFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Группа продукцииFibracolour
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2850
    • Ширина (мм)2100
    • Глубина (мм)19
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДВП средней плотности
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)81
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНWood sheathing or sheets
    • Код ССКПУ ООН30103604
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
    • Описание Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
    • Код CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Номер OmniClass23-15 15 15 17
    • Наименование OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes