Опубликуйте свои продукты
Fintop+  Kitchen worktop
Fintop+  Kitchen worktop
    Finsa

    Fintop+ Kitchen worktop

    3.6 из 5 звезд3.6(5 отзывы)
    Kitchen worktop with anti-bacterial protection, 3660x630 mm, available in 20,30 or 38 mm thickness. Made of superpan ® decor moisture resistant melamine faced enhanced patented panel, double postformed in 3 mm radius. Decorative surface with back edging for added insulation. Supplied with a protective film. Available in 27 different colours or designs.
    Cпецификация
    • Kitchen worktop FINTOP+ by FINSA, with anti-bacterial protection, 3660x630 mm, available in 20,30 or 38 mm thickness. Made of superpan ® decor moisture resistant melamine faced enhanced patented panel, double postformed in 3 mm radius. Decorative surface with back edging for added insulation. Supplied with a protective film. Available in 27 different colours or designs.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFinsa-worktops-fintop-plus
    • Тип продукцииFinsa Process - Kitchen cabinets
    • Группа продукцииFINTOP+ worktops
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-30
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)3660
    • Глубина (мм)630
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалМеламин
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_45
    • Описание Uniclass 2015Kitchen worktops
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (19)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (12)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (5)