Опубликуйте свои продукты
Planter
Planter
    Finsa

    Planter

    REF 41055813 - 53X45 CM

    UHPC CONCRETE

    Decorative planter made with UHPC, which shares with the stump a marble-like finish with a whitish tone that gives warmth and naturalness to the material.

    It is a key piece of modular furniture, since the slits in the vertex make it combinable with all elements, allowing unique configurations. Create the possibility of adding natural aspects such as plants to the furniture configuration, introducing flower pots as a joining point between the chosen tables and benches. It provides an elegant and natural touch to the selected combination.

    Cпецификация
      • Ultra High-performance concrete (UHPC) Macael white smooth finish. Surface treatment with hydro-oleophobic impregnation. Density 2.35-2.4 Tn/m3.

        Orixe planter can used as the common denominator of the range. From this piece, you can create your configuration by combining it with the other elements.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsavia-planter-orixe
    • Тип продукцииFacades Savia
    • Группа продукцииOrixe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)45
    • Ширина (мм)53
    • Глубина (мм)53
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалCementitious
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)114
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (37)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)
    3.5 из 5 звезд 3.5 (24)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (8)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)