Опубликуйте свои продукты
Thermopine decking 2400x100x20 mm
Finsa

Thermopine decking 2400x100x20 mm

SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Cпецификация
  • SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаThermopine-deck-100-20
  • Тип продукцииFacades Savia
  • Группа продукцииOrixe
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)20
  • Ширина (мм)100
  • Глубина (мм)2400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалThermowood
  • Вспомогательный материалСосна
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНWood planks
  • Код ССКПУ ООН30103605
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97_54
  • Описание Uniclass 2015Modified wood boards
  • Код CSI MasterFormat 201406 15 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Decking