Опубликуйте свои продукты
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
    FireKing

    FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet

    When disaster strikes, make sure you have the right armor. Whether you're securing business-related items like license paperwork, payroll, documents or computer digit media, FireKing is the solution to trust. Available in multiple sizes with multiple filing arrangements to meet your needs. Engineered with one thing in mind: protecting what's important. 

    Insulation between drawers makes each drawer a separate, fireproof unit. Water-resistant designed to prevent water damage resulting from sprinklers and fire hoses. Drill- and pick-resistant high-security key lock. Accommodates letter or legal size hanging folders. Color: Parchment; Overall Width: 31 1/8""; Overall Depth: 22 1/8""; Overall Height: 27 3/4"".

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • Exterior: 31 3/16" (791 mm) x 27 3/4" (705 mm) x 22 1/8" (562 mm) 

      Interior: 25 3/16" (640 mm) x 10 3/8" (273 mm) x 15 1/8" (384 mm) 

      Weight: 456 lbs 

      2 Drawer - 31" Wide (2-3122-C)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFireKing-2-3122-CPA-Classic-Lateral-File-Cabinet
    • Тип продукцииCabinets
    • Группа продукцииFireproof
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-24
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)27.75
    • Ширина (дюймы)31.19
    • Глубина (дюймы)22.13
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)456
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Номер OmniClass23-13 25 11
    • Наименование OmniClassFireproofing