Опубликуйте свои продукты
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
    FireKing

    FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File

    FireKing's compact and flexible filing vertical file cabinets are perfectly designed to meet your unique home, personal office and/or small business needs. Each and every highly-durable fire rated file cabinet has been meticulously designed and tested to offer the highest quality asset protection, coupled with flexible filing capabilities for your most important legal or letter-sized documents. The cleverly designed FireShield Safe-in-a-File conceals a 1.3 cubic safe in the top compartment while allowing you to file your letter or legal-size documents in the bottom drawer. Perfect for keeping both special items and documents in your home office. 

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • Exterior: 17 3/4" (449 mm) x 27 3/4" (705 mm) x 22 1/8" (562 mm) 

      Interior: 12 3/16" (310 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 15 1/8" (384 mm)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFireKing-2R1822-C-Fireproof-2-Drawer-Vertical-File
    • Тип продукцииCabinets
    • Группа продукцииFireproof
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-24
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)27.75
    • Ширина (дюймы)22.13
    • Глубина (дюймы)22.13
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)251
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Номер OmniClass23-13 25 11
    • Наименование OmniClassFireproofing