Опубликуйте свои продукты
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
    FireKing

    FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet

    FireKing's Safe-In-A-File is cleverly designed to conceal a spacious safe behind a false top drawer panel. Three-drawer vertical legal-size 31" depth Safe-In-A-File. Included in the topmost file of each FireKing Safe-In-A-File Cabinet is a fire-resistant safe providing even more protection. This Safe-In-A-File is ideal for the small or home office. 

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • Exterior: 20 13/16" (527 mm) x 40 1/2" (1029 mm) x 31 9/16" (802 mm) 

      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 26" (660 mm) 

      Weight: 644 lbs 

      Safe-in-a-File Cabinet - 3 Drawer - Legal ; 31" Depth (3-2131-C SF)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFireKing-3-2131-CIWSF-Safe-In-A-File-Cabinet
    • Тип продукцииCabinets
    • Группа продукцииFireproof
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-24
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)40.5
    • Ширина (дюймы)20.81
    • Глубина (дюймы)31.56
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)644
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Номер OmniClass23-13 25 11
    • Наименование OmniClassFireproofing