Опубликуйте свои продукты
FireKing 3-4422-CPA 44 Inch Wide Lateral File Cabinet
FireKing 3-4422-CPA 44 Inch Wide Lateral File Cabinet
FireKing 3-4422-CPA 44 Inch Wide Lateral File Cabinet
    FireKing

    FireKing 3-4422-CPA 44 Inch Wide Lateral File Cabinet

    Our lateral files offer you all the features of our vertical files in a sleek design. Available in 31", 38" and 44" widths in 2, 3 and 4-drawer sizes, with a UL-listed high-security Medeco key lock. All models include hardware to hang legal files side to side and letter files front to back. Optional cross hangers are available for side to side letter filing. A variety of additional locking options are available. And like our vertical files, they are available in nine standard colors. Custom colors can be matched to your specifications on any file. An up-charge may apply to custom finish orders. These files carry the UL 1 Hour fire and impact rating. 

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • Exterior: 44 1/2" (1128 mm) x 40 1/4" (1022 mm) x 22 1/8" (562 mm)
      Interior: 38 15/16" (988 mm) x 10 3/4" (273 mm) x 15 1/8" (384 mm)
      Weight: 791 lbs
      3 Drawer - 44" Wide (3-4422-C)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFireKing-3-4422-CPA-44-Inch-Wide-Lateral-File-Cabinet
    • Тип продукцииCabinets
    • Группа продукцииFireproof
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-24
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)40.25
    • Ширина (дюймы)44.5
    • Глубина (дюймы)22.13
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)791
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Номер OmniClass23-13 25 11
    • Наименование OmniClassFireproofing