Опубликуйте свои продукты
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
    FireKing

    FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe

    1/2 Hour Fire Safes are an economical yet uncompromisingly effective security solution for protecting your documents and other vital assets. Carrying a 30-minute fire rating and water resistance, the FireKing 1/2 Hour Fire Safe provides peace of mind in protecting your assets from multiple hazards.The all heavy steel construction safe is equipped with an electronic lock for basic theft security, deterring burglary and shrinkage. 

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • Exterior: 21 3/5" (549 mm) x 27 4/5" (706 mm) x 19" (483 mm) 

      Interior: 18 1/2" (470 mm) x 24 1/4" (616 mm) x 15 1/2" (394 mm) 

      Weight: 187 lbs (85 kg) 

      Inclusions: Carpeted interior, 2 adj shelves 

      Lock Options: Electronic Lock 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFireKing-KF2418HBLE-Half-Hour-Fire-and-Water-Safe
    • Тип продукцииCabinets
    • Группа продукцииSafes
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-24
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)27.8
    • Ширина (дюймы)21.6
    • Глубина (дюймы)19
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)187
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Код CSI MasterFormat 201401 86 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Suppression Performance Requirements
    • Номер OmniClass23-21 35 21 11
    • Наименование OmniClassSafes