Опубликуйте свои продукты
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
    FireKing

    FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet

    The economical solution for protecting your business. Priced for today's economy yet features FireKing International's signature integrity and high quality, and has been awarded the prestigious UL class 350° one hour 1700 degree fire rating with impact. The Patriot file comes in two and four drawer 31" and 25" models; 25" models are equipped to file letter-sized documents front to back or legal-size documents side to side. Features include field replaceable panels, recessed handles and your choice of two popular colors: black and parchment. 

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • Exterior: 17 3/4" (449 mm) x 52 3/4" (1340 mm) x 25 1/16" (635 mm) 

      Interior: 12 3/16" (310 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 19 3/4" (502 mm)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFireKing-Patriot-4P1825-CBL-One-Hour-Fireproof-Vertical-Filing-Cabinet
    • Тип продукцииCabinets
    • Группа продукцииFireproof
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-24
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)52.75
    • Ширина (дюймы)17.75
    • Глубина (дюймы)25.06
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)508
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Номер OmniClass23-13 25 11
    • Наименование OmniClassFireproofing