Опубликуйте свои продукты
Bolt anchor FAZ II
fischer

Bolt anchor FAZ II

4.3 из 5 звезд4.3(47 отзывы)
The fischer bolt anchor FAZ II is a steel anchor for the highest requirements. Heavy loads can be secured in cracked concrete using the steel anchor. Thanks to its easy installation, the FAZ II can be used extremely flexibly. The tried-and-tested expansion clip safely introduces the loads into the concrete and enables top load-bearing capacity. The steel anchor is ideal for the anchoring of railings, cable trays, and cantilevers, for example.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfischer-anchor-faz2
  • Тип продукцииAнкеры
  • Группа продукцииСтальные анкеры
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-11
  • Номер версии4
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Anchors & Fixings
  • Классификация IFCМеханический крепеж
  • Код ETIMEC002335
  • Название ETIMWedge anchor
  • Название по ССКПУ ООНMechanical connectors
  • Код ССКПУ ООН39121408
  • Код Uniclass 2015Pr_20_29_03_28
  • Описание Uniclass 2015Expansion anchors
  • Код CSI MasterFormat 201405 05 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Post-Installed Concrete Anchors
  • Номер OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Наименование OmniClassExpansion Anchors
  • Код CSI UniFormat IIF1030
  • Заголовок CSI UniFormat IISpecial Construction Systems

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Африка Северная Америка