Опубликуйте свои продукты
Slab mounted sprinkler hanger assembly
Slab mounted sprinkler hanger assembly
    fischer

    Slab mounted sprinkler hanger assembly

    3.6 из 5 звезд3.6(5 отзывы)

    This assembled hanger contains of all relevant products that are needed to be mounted to the concrete slab which can be used for the fixing of sprinkler pipes.

    REVIT HINT:

    This assembly is as a Revit Model Group that can be copied within a single Revit Project as well as different ones by simple copy/paste function (ctrl+c/ctrl+v).

    All elements within this group are hosted by the group reference plane. This enables free array- and rotation of the group. The geometry of the hanger can be easily adapted by moving the model lines, which are included in the group. The pipe clamps can be also positioned by simple drag function.

    When adding content to the group do not forget to set the family reference plane as the current working plane in order to guarantee the functionality of the assembly.

    For further information or additional assemblies do not hesitate to contact us.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfischer-as-sm-sprinkler
    • Тип продукцииМонтажные системы
    • Группа продукцииТрубные хомуты
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2018-11-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Спринклерные системы
    • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
    • Код ETIMEG000056
    • Название ETIMFire protection systems
    • Название по ССКПУ ООНFire sprinkler systems
    • Код ССКПУ ООН46191602
    • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96_85
    • Описание Uniclass 2015Sprinkler systems
    • Код CSI MasterFormat 201421 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Suppression Sprinkler Systems
    • Код CSI UniFormat IID4090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Fire Protection Systems

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка