Опубликуйте свои продукты
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
    Fisher & Paykel

    36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas

    This Series 9 built-in 36" grill is designed for premium outdoor kitchens and will take your outdoor cooking experience to the next level. Infrared sear burner for incredibly fast searing up to 26 MJ/hr Cater for a crowd with the secondary cooking surface U-burners deliver 27 MJ/hr total power per burner with precise heat control from 150°C to 600°C
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBE1-36RCI-N-71606
    • Тип продукцииGrills
    • Группа продукцииGrills
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2023-05-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)692
    • Ширина (мм)912
    • Глубина (мм)682
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вНовая Зеландия
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование

    Доступно в регионах:

    Океания