Опубликуйте свои продукты
48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
    Fisher & Paykel

    48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas

    Taking your grilling experience to the next level, this Series 9 built-in 48" grill is the ultimate addition to premium outdoor kitchens. Infrared sear burner for incredibly fast searing up to 26 MJ/hr Cater for a crowd with the secondary cooking surface U-burners deliver 27 MJ/hr total power per burner with precise heat control from 150°C to 600°C
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBE1-48RCI-N-71604
    • Тип продукцииGrills
    • Группа продукцииGrills
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2023-04-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)692
    • Ширина (мм)1217
    • Глубина (мм)682
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вНовая Зеландия
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование

    Доступно в регионах:

    Океания