Опубликуйте свои продукты
30cm Series 7 2 Zone Induction Cooktop, SmartZone
Fisher & Paykel

30cm Series 7 2 Zone Induction Cooktop, SmartZone

Enjoy the ability to create a large cook zone with SmartZone, or to match with a two-burner gas cooktop. Immediate heat response and extremely accurate temperature control Cooktop remains cool to touch until a pot or pan is placed on the surface Easily control each cook zone with Touch&Slide, including pairing cook zones to create a large SmartZone
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCI302DTB4-81975
  • Тип продукцииCooktops
  • Группа продукцииMinimal
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публикации2022-06-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)54
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)530
Ссылки
Связанные
  • Разработано вНовая Зеландия
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование

Доступно в регионах:

Азия Океания Европа