Опубликуйте свои продукты
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
    Fisher & Paykel

    90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones

    This Series 7 cooktop is a joy to use, with the instant response and energy efficiency of induction technology. Immediate heat response and extremely accurate temperature control Cooktop remains cool to touch until a pot or pan is placed on the surface Easily control each cook zone with Touch&Slide, including pairing cook zones to create a large SmartZone.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCI905DTB4-81979
    • Тип продукцииCooktops
    • Группа продукцииMinimal
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2022-06-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)54
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)530
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вНовая Зеландия
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование

    Доступно в регионах:

    Океания Европа Азия