Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты Америки
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
fisher-and-paykel/products/b53849e0-8dd9-45f3-bb4e-be441b9c4dba
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Double DishDrawer™ Dishwasher
Доступно в Соединенные Штаты Америки
Fisher & Paykel
Отслеживать
Double DishDrawer™ Dishwasher
Designed for ergonomic accessibility, with two independent wash drawers. Six wash programs to suit any load, from Delicate to Heavy. American Disabilities Act (ADA) compliant, this Double DishDrawer™ sits at an accessible height
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Width:23 9/16 Height:32 5/16- 34 5/8 Depth:22 9/16
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
DD24DAX9_N-81596
Тип продукции
DISHWASHING
Группа продукции
dishwashing
Тип
Digital Inventory (Products)
Дата публикации
2022-06-08
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.fisherpaykel.com/au/dishwashing/
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Новая Зеландия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Похожие продукты
Fisher & Paykel
Gas Range, 36", 6 Burners - RGV3-366-N
4.5
(
15
)
Загрузить
Fisher & Paykel
Gas Range, 30", 4 Burners - RGV3-304-N
4.5
(
14
)
Загрузить
Fisher & Paykel
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.6
(
27
)
Загрузить
Fisher & Paykel
Gas Range, 30", 4 Burners - OR30SCG4B1
4.3
(
21
)
Загрузить
Fisher & Paykel
Combination Microwave Oven, 24" - CMO-24SS-3Y
4.0
(
15
)
Загрузить
Fisher & Paykel
Gas Range, 36", 5 Burners
4.7
(
9
)
Загрузить