Опубликуйте свои продукты
120cm Series 7 Box Chimney Wall Rangehood
Fisher & Paykel

120cm Series 7 Box Chimney Wall Rangehood

This Contemporary style rangehood extracts steam, grease and cooking odours quietly and efficiently. With three fan speeds plus boost, select the perfect extraction rate for your cooking Powerful maximum air movement of 780m³/hr Pair with a compatible cooktop and the extraction rate will automatically adjust to suit your cooking Wi-Fi enabled for notifications through the SmartHQ™ app
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHC120DCXB4-50197
  • Тип продукцииVentilation
  • Группа продукцииContemporary
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публикации2023-05-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)635
  • Ширина (мм)1198
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Разработано вНовая Зеландия
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование

Доступно в регионах:

Океания Азия