Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
fisher-and-paykel/products/8d1099a5-bece-4ce4-8c38-f0a70345987d
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Wine Cabinet, 127 Bottle
Доступно в Соединенные Штаты
Fisher & Paykel
Отслеживать
Wine Cabinet, 127 Bottle
4.4
(10 reviews)
Stylish stainless steel, with dual zone for storing wine of any variety
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Width:595 Height:1660 Depth:639
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
RF306RDWX1-24951
Тип продукции
COOLING
Группа продукции
wine
Тип
Digital Inventory (Products)
Дата публикации
2022-07-05
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.fisherpaykel.com/au/cooling/wine/
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Новая Зеландия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Похожие продукты
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.7
(
20
)
Загрузить
Fisher & Paykel
30" Series 7 Professional 4 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-304-N
4.5
(
15
)
Загрузить
Fisher & Paykel
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.5
(
32
)
Загрузить
Fisher & Paykel
30" Series 7 Classic 4 Burner Gas Range-OR30SCG4B1
4.4
(
25
)
Загрузить
Fisher & Paykel
24" Series 5 Contemporary Compact Convection-Speed Oven-CMO-24SS-3Y
4.1
(
19
)
Загрузить
Fisher & Paykel
Gas Range, 36", 5 Burners-OR36SDG4X1
4.8
(
12
)
Загрузить