Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
fisher-and-paykel/products/0f7a7525-12a3-4810-ac7a-240c3d2c2dbc
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
32" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS32A72J1
Доступно в Соединенные Штаты
Fisher & Paykel
Отслеживать
32" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS32A72J1
Designed to seamlessly integrate into your kitchen. With minimal gaps and no visible hinges, this model has a flush fit to suit any kitchen layout.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
RS32A72J1-26311
Тип
Digital Inventory (Products)
Дата публикации
2022-05-26
Номер версии
1
Связанные
Связанные
Разработано в
Новая Зеландия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Похожие продукты
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.7
(
20
)
Загрузить
Fisher & Paykel
30" Series 7 Professional 4 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-304-N
4.5
(
15
)
Загрузить
Fisher & Paykel
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.5
(
32
)
Загрузить
Fisher & Paykel
30" Series 7 Classic 4 Burner Gas Range-OR30SCG4B1
4.4
(
25
)
Загрузить
Fisher & Paykel
24" Series 5 Contemporary Compact Convection-Speed Oven-CMO-24SS-3Y
4.1
(
19
)
Загрузить
Fisher & Paykel
Gas Range, 36", 5 Burners-OR36SDG4X1
4.8
(
12
)
Загрузить