Опубликуйте свои продукты
Sofa CJ4
Flädie Möbler

Sofa CJ4

4.8 из 5 звезд4.8(10 отзывы)
The CJ4 is a unique piece of furniture as it is one of very few sofas that is made entirely of natural materials. You can be close and cosy when you spend time with your nearest and dearest; you can also lie back and relax alone in front of the TV after a long day with the same amount of true comfort. It is perfectly possible to place it in the middle of the room as it is designed to be beautiful from all angles. The CJ4 is slightly curved to create a sense of togetherness, and the seat cushion is adjustable and removable to suit your particular taste. The padding provides a comfortable firmness that allows you to sit for a long time without getting hot and uncomfortable. The CJ4 is made from hand-made, natural materials, steel springs, horsehair and flax batt, so you do not have to worry about chemicals such as flame retardants, petrochemical toxins or other hazardous substances.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCJ4
  • Тип продукцииEasy Chairs - Sofas
  • Группа продукцииSofa
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-06-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)740
  • Ширина (мм)2010
  • Глубина (мм)870
Ссылки
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка Азия Африка Южная Америка Океания
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
4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
4.6 из 5 звезд 4.6 (28)