Опубликуйте свои продукты
System Cable Tube ML
System Cable Tube ML
    Flamro Brandschutz-Systeme GmbH

    System Cable Tube ML

    Cable Tube ML consists of a half-shell with a fully bonded lining made of intumescent fire protection fabric on the inside. The half-shells are used for fire protection sealing underneath system floors.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsystem-cable-tube-ml
    • Тип продукцииSmall penetration seal
    • Группа продукцииCable penetration seal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды
    • Код ETIMEG000056
    • Название ETIMFire protection systems
    • Код Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Описание Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping
    • Номер OmniClass23-13 25 13 11
    • Наименование OmniClassPenetrations Firestopping

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия