Опубликуйте свои продукты
FLEX DOOR  -  GLAZED DOOR
Flex

FLEX DOOR - GLAZED DOOR

4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)
FLEX interior doors are available as a complete range of contemporary doors and double doors, and in custom sizes. Doors can be supplied in versions with or without glass. The design is enhanced with a selection of locks and handles. The doors are designed for integration in our solid wall systems such as FLEX FINELINE, FLEX PLAINLINE and our FLEX WOODLINE system, but can also be installed in site-built openings. Is compatible with Flex Woodline, Flex Fineline, Flex Office and Flex Plainline.
Cпецификация
  • MATERIALS Depending on sound, fire and design requirements: MDF, solid wood or MDF and solid wood combined with glass. FINISH Standard NCS S 0500-N. Choice of NCS colour or veneered in oak, birch, ash, etc. (options). SOUND TRANSMISSION CLASS 25, 30, 35 or 40 R'w (field dB). FIRE CLASS E30, EI30, E60 and EI60.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdoor_01
  • Тип продукцииDoor
  • Группа продукцииDoor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-12
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

Доступно в регионах:

Европа
Швеция