Опубликуйте свои продукты
FLEX FLOW - AIR TRICKLE DOUBLE TOP VENT
FLEX FLOW - AIR TRICKLE DOUBLE TOP VENT
    Flex

    FLEX FLOW - AIR TRICKLE DOUBLE TOP VENT

    Door portal. DESIGN A door portal with visible frame and recessed door sheet. Complete with wiring zone and top light. Is compatible with Flex Woodline, Flex Glassline, Flex Fineline, Flex Office and Flex Plainline.
    Cпецификация
    • FINISH Standard design, NCS S 0500-N. Factory-painted in chosen NCS colour. Veneered in oak, birch, ash, etc. DOOR SHEET Solid or with glazing cut-out. TOP LIGHT Top light can be solid, glazed or fitted with overhead ventilator. SOUND TRANSMISSION CLASS 30, 35 and 40 R'w (field dB).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаflow_double_top_vent
    • Тип продукцииPortal
    • Группа продукцииFrame
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-12
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors