Опубликуйте свои продукты
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
    Flex

    FLEX FRAMELESS - 10M

    Door portal as integral part of wall. DESIGN A door portal that forms an integral part of the wall, without any visible frame. Door sheet is flush with outside of portal. Portal includes wiring zone and top light Is compatible with Flex Glassline.
    Cпецификация
    • FINISH Factory-painted in chosen NCS colour (Standard NCS S 0500-N). Veneered in oak, birch, ash, etc., glass or aluminium. DOOR SHEET Solid or with glazing cut-out. TOP LIGHT Solid or with overhead ventilator. OPTIONS Portal can also be specified for double doors. Can also be used for outward-opening doors with concealed hinges. SOUND TRANSMISSION CLASS 35 and 40 R'w (field dB).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаframeless_01-10m
    • Тип продукцииPortal
    • Группа продукцииFrameless
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-12
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors