Опубликуйте свои продукты
FLEX GLASSDOOR - SINGLE DOOR
Flex

FLEX GLASSDOOR - SINGLE DOOR

FLEX doors consist of a sheet of toughened glass that can be fitted with a lock and handles. Doors are designed to fit our FLEX GLASSLINE wall system, but can also be installed in site-built openings.
Cпецификация
  • SOUND REQUIREMENTS Type of glass R'w (lab dB) Glass thickness (mm) Toughened/laminated No sound classification 10 SAFETY Toughened safety glass. DIMENSIONS 9×21 or 10×21 Special Dimensions as required, subject to weight limit for hinges and mounting hardware.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаglassdoor_01
  • Тип продукцииDoor
  • Группа продукцииGlassdoor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-12
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors