Опубликуйте свои продукты
Plaza
Plaza
    Flou

    Plaza

    3.8 из 5 звезд3.8(168 отзывы)
    An elegant luxurious bed, designed as the heart of the bedroom. Removable covers of the headboard and the base, fixed with Velcro, can have a rich trim in Glamour fabric. Available with fixed base or unusually ample storage base. Headboard available in two heights.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPlaza
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииBeds
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-09-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1830
    • Ширина (мм)109
    • Глубина (мм)2270
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Кровати
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_06
    • Описание Uniclass 2015Beds
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Beds
    • Номер OmniClass23-21 23 19 13
    • Наименование OmniClassResidential Beds
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings