Опубликуйте свои продукты
Tronic Shower Mixer outlet up
Tronic Shower Mixer outlet up
    FM Mattsson
    Архив

    Tronic Shower Mixer outlet up

    A new generation of sensor operated mixers. Perfect for public shower areas, camping sites etc. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. Chrome. 160 c/c. RSK 8359097 16811500 150 c/c RSK 8359103 NRF 4301839 VVS 704366304
    Cпецификация
    • With thermostatic valve (for stabile termpature). 1/2" outlet up Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. battery) possible to convert to mains operation. Safety stop at 38° C and adjustable max temperature, preset to 42° C . Flush time-out to prevent flooding. 3 min rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка16810000
    • Тип продукцииElectronic mixers
    • Группа продукцииFM Mattsson Tronic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)57
    • Ширина (мм)234
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)3.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures