Опубликуйте свои продукты
9000E II Kitchen Mixer with DW-connection
9000E II Kitchen Mixer with DW-connection
    FM Mattsson

    9000E II Kitchen Mixer with DW-connection

    Kitchen mixer with C-spout and on-off valve for dishwasher. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B-C. Chrome RSK 8309081 VVS 706097204 80010010 RSK 8310171 NRF 4300921. 80016000 RSK 8310192 LVI 6258269 80016010. 80017000 RSK 8308999 80017010
    Cпецификация
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка80010000
    • Тип продукцииKitchen Mixers
    • Группа продукцииFM Mattsson 9000E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)384
    • Ширина (мм)52
    • Глубина (мм)233
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures