Опубликуйте свои продукты
Siljan Flexi Kitchen mixer with dishwasher valve
Siljan Flexi Kitchen mixer with dishwasher valve
    FM Mattsson

    Siljan Flexi Kitchen mixer with dishwasher valve

    Siljan is FM Mattsson's new signature collection. It includes a wide range of products with a strong focus on design and smart technology, in line with our vision of caring for people and the environment. Siljan is a natural choice for anyone who aspires to a sustainable lifestyle. A wide range of models guarantees that you will find exactly the right solution for your kitchen. A convenient cleaning mode, and a removable nozzle with two spray-modes are included. Chrome.

    Articlenumber: 8311-0010  RSK 8311425  NRF 4300999  


    Cпецификация
      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • With dishwasher valve
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка83110010
    • Тип продукцииKitchen Mixers
    • Группа продукцииFM Mattsson Siljan
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)375
    • Ширина (мм)51
    • Глубина (мм)220
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures