Опубликуйте свои продукты
9000 Kitchen Mixer with high J spout
9000 Kitchen Mixer with high J spout
    FM Mattsson
    Архив

    9000 Kitchen Mixer with high J spout

    Kitchen mixer with high spout and soft closing. Adjustable flow control and temperature limiter. Chrome. RSK 8308709 NRF 4301617 LVI 6258150 VVS 705875204 91100010 NRF 4300935 The FM Mattsson 9000 Kitchen mixer has a harmonious, classic design. Standard features include a hot water lock, adjustable flow control, a soft-close mechanism and a ceramic seal. These features eliminate the risk of scalding, and protect the pipes by preventing water hammering. With its popular, user-friendly design, this has been Sweden’s best selling mixer for many years. If you want to install the same style of mixer throughout your home, the 9000 range has limitless possibilities. It also includes safety shower and bathtub mixers and a Basin mixer. A new product in the 9000 range is a Kitchen mixer made completely of stainless steel.
    Cпецификация
    • Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Swivel spout 110°. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø28 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка91100000
    • Тип продукцииKitchen Mixers
    • Группа продукцииFM Mattsson VISKAN
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)355
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)250
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Похожие продукты

    3.4 из 5 звезд 3.4 (9)
    3.4 из 5 звезд 3.4 (14)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (10)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (10)