Опубликуйте свои продукты
Equation™ 2x4 Recessed Fluorescent Ceiling Luminaire
Focal Point
Архив

Equation™ 2x4 Recessed Fluorescent Ceiling Luminaire

A 2' x 4' architectural recessed fluorescent luminaire with sleek aesthetics and uniform diffuse illumination delivering high fixture efficiency. The center diffuser features MicroGlow prismatic lens technology. The precision molded conical prisms deliver 92% light transmission while controlling high angle brightness. The QuickLatch hinged diffuser system makes relamping easy.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfp-00376-007
  • Тип продукцииGeneral Luminaries, Non Directional
  • Группа продукцииEquation
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Код CSI MasterFormat 201412 26 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Daylighting Devices