Опубликуйте свои продукты
Skydome™, 2', 3' And 4' Diameter Stem/Cable Mount Fixture
Focal Point
Архив

Skydome™, 2', 3' And 4' Diameter Stem/Cable Mount Fixture

features
Pendant mount fluorescent round dome with acrylic diffuser.

Nominal 2', 3' or 4' diameter housings are available.

Shallow 4.5" deep housing maintains low profile.

Convex lens design ensures an evenly illuminated diffuser.

Optional indirect glow reduces contrast between ceiling and luminaire.

Skydome™ is a good choice for open public spaces such as airport concourses, large lobbies, reception areas, schools and meeting rooms.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfp-fsd-susp
  • Тип продукцииDownlights
  • Группа продукцииSkydome™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Код CSI MasterFormat 201412 26 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Daylighting Devices