Опубликуйте свои продукты
H+M Ceiling/Wall 300
H+M Ceiling/Wall 300
H+M Ceiling/Wall 300
    Focus Lighting

    H+M Ceiling/Wall 300

    This H+M version is for mounting direct on wall or ceiling and is very suitable as the general illumination in rooms without the possibility of recession. The luminaire is available in two sizes, both renovated in design and technique. The height of both has been reduced to 80 mm, and due to the simple design the luminaires fit easily into the environment.

    The H+M 300 is available with LED with an output ratio exceeding 80 per cent. Available in White, Black or Metallic grey. Design: Christian Hvidt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5703646220515
    • Тип продукцииIndoor
    • Группа продукцииDownlighters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-06-01
    • Номер версии2
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)300
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    • Масса нетто (кг)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
    • Код ССКПУ ООН391016

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия
    Дания
    Швеция