Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Tema Grønnegade 385

Уникальная ссылка: 5703646606197
Брэнд: Focus Lighting
Тип продукции: Outdoor
Группа продукции: Wall- & Ceiling
Ширина (мм): 155
Высота (мм): 240
Глубина (мм): 365
Дата публикации: 2012-06-14
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
Unpretentious light source. Powerful and efficient with a talent for survival. The enlightened won't mistake modesty for lack of strength. Tema Grønnegade in galvanised steel is available in two sizes: 385 mm and 490 mm. The smaller one is suitable for most buildings, whereas the large one primarily is intended for industrial use. Design: Torben Rix, Leif Jensen & Olle Bruhn.


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал: Polycarbonate
Разработано в: Denmark
Страна-производитель: Denmark
Масса нетто (кг): 6

Категория BIMobject: Освещение - Наружное оборудование
Классификация IFC: Light Fixture
Название по ССКПУ ООН: Lamps and lightbulbs
Код ССКПУ ООН: 391016