Опубликуйте свои продукты
Sky Park Large
Focus Lighting

Sky Park Large

In cooperation with AART Designers we have developed SKY, a park luminaire in a contemporary design. The light source, LED, is placed at the bottom of the luminaire, and the indirect light, reflected by the arched roof, is soft and pleasant.

The form of the luminaire, reaching for the sky, with the arched roof top has lead to the name SKY. Light is reflected and comes from above - from the sky.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsky-park-large
  • Тип продукцииOutdoor
  • Группа продукцииSkyPark
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)618
  • Ширина (мм)480
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
  • Масса нетто (кг)8
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911

Доступно в регионах:

Европа
Германия
Дания
Швеция