Опубликуйте свои продукты
Al-advance GD
Al-advance GD
Al-advance GD
    Fondital

    Al-advance GD

    Natural stone dry radiator. Our oil-free electric radiators have a digital display and easy-to-reach controls. As well as this, a detachable humidifier is conveniently fitted to the left side of the appliance.

    PLUS
    - 100% MADE IN ITALY
    - A detachable humidifier is conveniently fitted
    - LCD interface
    - Daily or weekly timer

    Cпецификация
    • FEATURES
      Aluminium alloy body with low thermal inertia
      Aluminium side panels
      IP24 protection class
      Electronic temperature regulation (PI controller)
      NTC temperature probe
      Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock

      All AL-ADVANCE GD models are guaranteed models for 2 years from the date of installation against all manufacturing defects providing the heating system is conforming to the regulations.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаal_advance_gd
    • Тип продукцииRadiators
    • Группа продукцииElectrical Radiators
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)578
    • Глубина (мм)97
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCЭлектронагреватель
    • Код ETIMEC000593
    • Название ETIMRadiator (electric)
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (6)