Опубликуйте свои продукты
Aleternum B4 350 mm - RUSSIA
Aleternum B4 350 mm - RUSSIA
Aleternum B4 350 mm - RUSSIA
Aleternum B4 350 mm - RUSSIA
Aleternum B4 350 mm - RUSSIA
Aleternum B4 350 mm - RUSSIA
    Fondital

    Aleternum B4 350 mm - RUSSIA

    ALETERNUM® B4 расположен на вершине модельного ряда FONDITAL и был создан в результате исследовательского проекта, задуманного компанией-производителем совместно с авторитетными исследовательскими институтами. Новая форма боковых ребер и задней стенки радиатора позволяет получить высокие показатели теплоотдачи. Данный радиатор защищен 4-мя патентами, один из которых получен именно на антикоррозийную защиту ALETERNUM®.

    PLUS
    - Новая заглушка, присоединенная методом термоэлектрической диффузии;
    - Цвет неизменный во времени, благодаря двойной окраске: методом анафореза + методом напыления порошковой эмали;
    - Высокотехнологичный продукт: 4 международных патента;
    - 100% Сделано в Италии;
    - Полная серийная антикоррозионная обработка Aleternum.

    Cпецификация
    • Новое внутреннее покрытие ALETERNUM® радиаторов Fondital обеспечивает защиту от наиболее распространенных причин коррозии, которой подвержены обычные радиаторы.

      Преимущества радиатора ALETERNUM® B4:
      1) ПОЛНАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА
      2) ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА pH, ОТ 5 ДО 10.

      Для стандартных алюминиевых радиаторов значение pH должно быть в диапазоне от 7 до 8, при более низких или более высоких значениях может возникать коррозия. Для стальных радиаторов значение pH должно быть не ниже 8. Новое покрытие снимает это ограничение, и поэтому алюминиевые радиаторы с внутренним покрытием ALETERNUM® могут использоваться в том числе в системах отопления, где для защиты железа (трубопроводы и стальные радиаторы) поддерживается высокий уровень pH. Кроме того, в отличие от стальных радиаторов, радиаторы FONDITAL с новым покрытием могут применяться и при более низком значении pH.

      3) МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА - ДО 60 БАР.
      ИДЕАЛЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ В МНОГОЭТАЖНЫХ
      ЗДАНИЯХ
      4) ЛЕГКОСТЬ И ВЫСОКАЯ ТЕПЛООТДАЧА
      5) ЗАЩИЩЕН 4-МЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАТЕНТАМИ

      ALETERNUM® B4 это:
      - давление на разрыв: до 60 бар;
      - рабочее давление: 16 бар;
      - испытательное давление (100% всей продукции): 24 бар;
      - высокая теплоотдача;
      - заглушка, присоединенная методом термоэлектрической диффузии;
      - энергоэффективный;
      - изысканный дизайн, полностью разработанный в Италии;
      - увеличен срок гарантии - 20 лет;
      - идеально подходит для низкотемпературных систем;
      - отличное соотношение вес/теплоотдача;
      - модульность: идеально подходит для любого помещения;
      - высокотехнологичный продукт: 4 международных патента;
      - не подвержен воздействию времени благодаря двойной;
      - покраске: методом анафореза и порошковыми эмалями;
      - 100% made in Italy;
      - серийное антикоррозийное покрытие ALETERNUM®.

      Радиатор Aleternum B4 обеспечен 10-летней гарантией с даты установки (но не более 12 лет со дня продажи) на все виды производственных дефектов при условии, что установка произведена квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований действующих норм монтажа и рекомендаций производителя по установке и эксплуатации, а также при правильном обслуживании.

      Технические данные подтверждены в соответствии с ГОСТ 31311-2005.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaleternum_b4_350_mm_ru
    • Тип продукцииRussia Products
    • Группа продукцииBoilers and Radiators for Russia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)407
    • Глубина (мм)97
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Код ETIMEG015710
    • Название ETIMRadiators/convectors
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Россия

    Похожие продукты

    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (6)