Опубликуйте свои продукты
Antea CTFS 40
Antea CTFS 40
Antea CTFS 40
    Fondital

    Antea CTFS 40

    ANTEA CTFS 40
    Antea CTFS 40 is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught with instant dhw production

    PLUS
    - LCD user interface with diagnostics
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - High domestic hot water production (22.2 l/min ΔT 25°C)

    Cпецификация
    • FEATURES
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Hydraulic unit in composite material
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Flame modulation in CH and DHW modes
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Electric protection rating IPX4D
      - Automatic by-pass
      - Stainless steel, atmospheric burner that can run on several gases

      This model is ONLY available for EXTRA EU countries

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаantea_ctfs_40
    • Тип продукцииBoilers
    • Группа продукцииWall-hung and floor-standing boilers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)346
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEG015210
    • Название ETIMBoilers and heaters
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Азия Южная Америка Океания Европа Африка Северная Америка
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
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)