Опубликуйте свои продукты
Antea CTN - RUSSIA
Antea CTN - RUSSIA
    Fondital
    Архив

    Antea CTN - RUSSIA

    ANTEA CTN - CTFS
    Модель Antea с двумя раздельными теплообменниками – котел газовый настенный с первичным теплообменником для нагрева воды в системе отопления и проточным теплообменником для производства ГВС. Котел представлен в двух версиях: с закрытой камерой сгорания и принудительной тягой (CTFS), или с открытой камерой сгорания и естественной тягой (CTN).

    PLUS
    - Компактный котел глубиной всего лишь 250 мм
    - Жидкокристалический дисплей с автодиагностикой
    - Многофункциональное реле для подключения к системам с зонными клапанами, к системам управления внешним насосом или к удаленному блоку сигнализации аварийных сигналов
    - Работа с датчиком температуры наружного воздуха (опция)

    Cпецификация
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ
      - Расширительный бак емкостью 7 л
      - Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
      - Гидравлическая группа из композитных материалов
      - Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      - Эксклюзивный компактный 3-скоростной насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном
      - Автоматический байпас

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаantea_ctn_ru
    • Тип продукцииRussia Products
    • Группа продукцииBoilers and Radiators for Russia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEG015210
    • Название ETIMBoilers and heaters
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Похожие продукты

    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (6)