Опубликуйте свои продукты
Antea KRB - RUSSIA
Antea KRB - RUSSIA
Antea KRB - RUSSIA
Antea KRB - RUSSIA
    Fondital

    Antea KRB - RUSSIA

    ANTEA KRB
    Модель Antea KRB представляет собой одноконтурный настенный конденсационный котел только для отопления со встроенным 3-ходовым клапаном для подключения внешнего бойлера (опция). Котел работает на основе конденсационных технологий, позволяющих добиться сокращения расхода топлива, получить высокий КПД и низкий уровень вредных выбросов.

    PLUS
    - Уменьшенный размер
    - Диапазон модуляции мощности 1:9
    - Интерфейс пользователя с ЖК-дисплеем
    - Многофункциональное программируемое реле для управления 2 зонами отопления
    - Расширительный бак 9 литров

    Cпецификация
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ
      - Первичный теплообменник из нержавеющей стали и композитных материалов
      - Горелка с полным предварительным смешиванием газ/воздух
      - Модулирующий газовый клапан с постоянным соотношением воздух/газ
      - Вентилятор с изменяемой частотой оборотов
      - 3-скоростной циркуляционный насос со встроенным воздухоотводчиком
      - Диапазон модуляции мощности 1:9
      - Возможность расширения для подключения дополнительных зон и тепловых насосов
      - Многофункциональное реле для диспетчиризации и управления зоной отопления посредством зонального клапана
      - Класс эффективности согласно 92/42/CEE: ★★★★
      - Класс выбросов NOx (EN 297): 5

      ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К
      - Датчик температуры наружного воздуха
      - Пульт Дистанционного управления Open Therm
      - Плата управления контуром отопления с высоко и низкотемпературной зоной
      - Плата управления контура солнечных коллекторов

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаantea_krb_ru
    • Тип продукцииRussia Products
    • Группа продукцииBoilers and Radiators for Russia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)250
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEC000392
    • Название ETIMInstantaneous water heater
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Номер OmniClass23-33 11 13
    • Наименование OmniClassCondensing Boilers
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Россия

    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (11)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)