Опубликуйте свои продукты
Antea RTN
Fondital

Antea RTN

Wall-hung gas boiler with open chamber and natural draught, ch only.
Connection to an external hot water storage tank (optional) with external 3-way valve (optional)

PLUS

  • Compact dimension, only 250 mm deep
  • LCD user interface with diagnostics
  • Thermoregulation with external probe (optional)
  • Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
Cпецификация
  • FEATURES

    • Heating expansion vessel - 7 litres
    • Mono-thermal primary heat exchanger
    • Hydraulic unit in composite material
    • Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
    • Automatic by-pass

    This model is ONLY available for EXTRA EU countries

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаantea_rtn
  • Тип продукцииBoilers
  • Группа продукцииWall-hung and floor-standing boilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)250
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)24
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Классификация IFCБойлер
  • Код ETIMEG015210
  • Название ETIMBoilers and heaters
  • Название по ССКПУ ООНBoilers
  • Код ССКПУ ООН401020
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Описание Uniclass 2015Boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Номер OmniClass23-33 15 00
  • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
  • Код CSI UniFormat IID3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Доступно в регионах:

Азия Южная Америка Океания Европа Африка Северная Америка
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (7)
4.5 из 5 звезд 4.5 (6)