Опубликуйте свои продукты
Ardente C2 500 mm - RUSSIA
Ardente C2 500 mm - RUSSIA
Ardente C2 500 mm - RUSSIA
Ardente C2 500 mm - RUSSIA
Ardente C2 500 mm - RUSSIA
Ardente C2 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Ardente C2 500 mm - RUSSIA

    5.0 out of 5 stars5.0(6 reviews)

    Ardente разработан на базе научно-исследовательского проекта, целью которого была оптимизация производительности радиаторов, а именно улучшения его механических и энергетических показателей. Модель Ardente идеально подходит для замены старых отопительных приборов и для использования в новых низкотемпературных системах отопления.

    PLUS
    - Оптимальное соотношение вес/мощность;
    - Цвет неизменный во времени, благодаря двойной окраске: методом анафореза + методом напыления порошковой эмали;
    - Высокотехнологичный продукт: 3 международных патента;
    - Секционность: возможность собрать радиатор требуемого типоразмера;
    - Идеально подходит для низкотемпературных систем отопления.

    Cпецификация
    • Все преимущества радиаторов Ardente
      - Высокотехнологичный продукт: 3 международных патента;
      - Высококачественная двухэтапная покраска, нанесенная методом анафореза и напыления порошковой краски, гарантирует защиту радиатора от коррозии и неизменность цвета с течением времени;
      - Производство Италия + Россия;
      - Рабочее давление – 16 бар;
      - Опрессовочное давление (тестирование всей продукции на 100%): 24 бар;
      - Давление на разрыв: 60 бар Улучшенный теплообмен, высокий тепловой поток с низким энергопотреблением;
      - Идеально подходит для систем с низкой температурой;
      - Наилучшее соотношение вес/теплоотдача, что гарантирует экономию расходов при транспортировке и установке;
      - Модульность: подходит для любого пространства.

      Радиатор Ardente C2 обеспечен 10-летней гарантией с даты установки (но не более 12 лет со дня продажи) на все виды производственных дефектов при условии, что установка произведена квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований действующих норм монтажа и рекомендаций производителя по установке и эксплуатации, а также при правильном обслуживании.

      Технические данные подтверждены в соответствии с ГОСТ 31311-2005.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаardente_c2_500_mm_ru
    • Тип продукцииRussia Products
    • Группа продукцииBoilers and Radiators for Russia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)556
    • Глубина (мм)97
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительРоссия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Код ETIMEG015710
    • Название ETIMRadiators/convectors
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Россия

    Похожие продукты

    4.6 out of 5 stars 4.6 (7)