Опубликуйте свои продукты
Bali RTN E (< 35 kW)
Bali RTN E (< 35 kW)
Bali RTN E (< 35 kW)
    Fondital

    Bali RTN E (< 35 kW)

    BALI RTN E < 35
    Модель BALI RTN E представляет собой напольный одноконтурный котел только для отопления, с чугунным теплообменником. С электронным поджигом и контролем пламени.

    PLUS
    - Электронный поджиг
    - Широкий мощностной ряд
    - Легкое управление

    Cпецификация
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ
      - В серийном исполнении котел предназначен для работы на природном или сжиженном газе
      - Атмосферная горелка из нержавеющей стали
      - Электронный розжиг пилотной горелки прерывистого действия
      - Ионизационный контроль пламени
      - Предохранительный ограничительный термостат
      - Предохранительный термостат дымовых газов
      -Электрическая часть предусматривает подключение комнатного термостата и реле давления воды
      - Возможность поключения электроплаты для управления внешним бойлером и электроплаты для управления тремя зонами отопления (смкомплектующие)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbali_rtn_e_1
    • Тип продукцииBoilers
    • Группа продукцииWall-hung and floor-standing boilers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)850
    • Ширина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEC011397
    • Название ETIMStanding boiler with integrated burner
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Номер OmniClass23-33 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Boilers
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Азия Южная Америка Океания Европа Африка Северная Америка
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
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)